Verbesserung der Etikettierung
Montageprozesse mit MPA Technology GmbH und der Zimmer Group
In dieser speziellen Anwendung war das Ziel von MPA Technology GmbH, für einen Kunden aus der Elektronikindustrie, die Effizienz und Präzision der Etikettenanwendung und der Entfernung des Trägermaterials im Rahmen ihrer Gesamtautomation zur Montage elektronischer Baugruppen zu verbessern. Traditionelle Methoden wie Tampondruck oder Lasergravur stoßen oft an Grenzen, wenn es darum geht, klassische Etiketten zu ersetzen, was die Findung alternativer Lösungen notwendig macht.
Der Fokus lag hierbei auf zwei Aspekten: Erstens darauf, die zuverlässige Entfernung des Trägermaterials während des Etikettierungsprozesses sicherzustellen, und zweitens, eine systematische Methode zur Entsorgung des Materials nach dem Etikettieren zu etablieren. Diese doppelte Anforderung verlangte nach einer Lösung, die nicht nur das reibungslose Entfernen des Etiketts ermöglichte, sondern auch eine kontrollierte Entsorgung des Trägermaterials ohne Beeinträchtigung der Integrität des Etiketts selbst erlaubte. Darüber hinaus umfasste die Lösung von MPA Technology GmbH einen Mechanismus zur nahtlosen Extraktion des Trägerfilms nach dem Etikettieren, was den Gesamtprozess abrundete.
Das Greifen und Handhaben von Etiketten kann aufgrund ihrer dünnen und flexiblen Natur eine Herausforderung darstellen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelte MPA Technology eine clevere Lösung, die spezialisierte Komponenten und Verfahren umfasst.
Gesucht wurde nach einer kostengünstigen, zuverlässigen Lösung, die sich durch eine kompakte Bauweise mit hoher Leistungsfähigkeit auszeichnet.
Die Integration des 2-Backen-Parallelgreifers der MGP800-Serie der Zimmer Group gewährleistet einen sicheren Halt des Trägermaterials, um Verschiebungen oder Beschädigungen des Etiketts während des Entfernungsprozesses zu verhindern. Die präzise Positionierung des 6-Achs-Roboters von ABB Robotics ermöglicht eine sanfte, aber effektive Ablösung des Etiketts vom Trägermaterial mit Hilfe des MGP800-Greifers.
Der pneumatische Greifer überzeugt mit bis zu 10 Millionen wartungsfreien Zyklen, was eine kontinuierliche, fehlerfreie Funktion garantiert. Eine notwendige Funktion für die zuverlässige Entfernung und Entsorgung des Trägermaterials während des Etikettierungs- und Nachetikettierungsprozesses. Unterstützt durch Greiferbacken aus geschliffenem und gehärtetem Stahl, die eine langanhaltende Leistung, maximale Präzision und Haltbarkeit gewährleisten. Mit 40% mehr Leistung im Vergleich zum Benchmark bietet der Greifer eine überlegene Leistung bei Greifaufgaben, während die integrierte Positionsbestimmung eine kompakte Bauweise ermöglicht, die Störkonturen minimiert und eine nahtlose Integration in die Automatisierungsanlage von MPA Technology GmbH ermöglicht.
Durch die smarte Auslegung jedes Schrittes des Etikettierungs- und Entfernungsprozesses konnte der Experte für Automatisierungssysteme eine maximale Effizienz und Genauigkeit in ihren Montageprozessen erreichen, was letztendlich zu einer verbesserten Produktivität und Produktqualität des Endkunden beitrug.