Neues Kletterparadies für Grundschulkinder
Spende sorgt für Spielparcours auf Schulhof in Freistett
Klettern, toben, spielen - die Kinder der Grundschule Freistett können sich seit kurzem über ein großes Klettergerüst auf dem Schulhof freuen. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch eine Spende von Günther Zimmer. 20.000 Euro hat er dafür zur Verfügung gestellt. Die Investition stieß bei den Schülerinnen und Schülern auf sichtbare Begeisterung. Auch Bürgermeister Oliver Rastetter, Konrektorin Stephanie König und Vertreter der Bürgerstiftung bedankten sich bei der Einweihung für die deutliche Verbesserung des Schulhofes.
Mit dem Restbetrag der Spende in Höhe von 5.000 Euro soll der Pausenhof weiter verbessert werden. Geplant ist die Anschaffung weiterer Bänke und Spielgeräte. Den ausführlichen Pressebericht finden Sie hier.