ADP-80-000016-A

Comfort APPs
- Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
- Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
- Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
- Die Konfiguration des Greifers wird direkt am Teach Pendant des Roboters durchgeführt
- Für den ABB CRB 15000 GoFa gibt es eine vorverkabelte Anschlussleitung, ZUB000034
Technische Daten
Ansteuerung | I/O |
Roboterbaureihe | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa |
Beschreibung | Comfort App DIO/Analog für ABB OmniCore |
Robotercontroller | OmniCore C30 |
Roboterhersteller | ABB |
Ausführung | Software, Dokumentation |
Enthalten in SCM | Nein |
Greiferkonfiguration am | Roboter |
Beschreibung / Anschlussschema
Beschreibung:
IO-Link
- SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
I/O
- Für den GoFa anschlussfertiger Kabel, ZUB000034
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000016-A
Anschlussschema: