GK15N-B

Pinzas radiales
Serie GK
"La pinza compacta"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - La mejor relación fuerza-espacio constructivo
La transmisión de fuerza a través de la palanca acodada permite unas elevadas fuerzas de agarre con un aprovechamiento óptimo del espacio constructivo - Ajuste de recorrido de forma continua
Un tornillo de regulación le permite adaptar a su instalación un ángulo de apertura de 180° individualmente
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP20
Autorretención mecánica
Detector magnético
Sensor inductivo
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 90 [°] |
| Fuerza de agarre nominal | 70 [N] |
| Par de agarre al cerrar | 1.2 [Nm] |
| Fuerza de agarre al cerrar | 70 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.06 [mm] |
| Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 2 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP20 |
| Valor B10d | 10000000 |
| Peso | 0.096 [kg] |
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
- Tope final
- eliminación de la energía cinética para dedos pesados y largos
- Carcasa robusta y ligera
- Aleación de aluminio anodizado duro
- Tornillo de ajuste de recorrido
- recorrido de apertura ajustable de forma continua
- Engranaje de palanca acodada con guía forzada
- movimiento sincronizado de las mordazas
- con autoretención mecánica
- Soporte de detector
- alojamiento para detector inductivo
- Ranura para detectores magnéticos
- alojamiento para detector inductivo
- Autoretención integrada
- muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
- Abastecimiento de energía
- alternativamente por varios lados