MGW810NC

Pinzas angulares
Serie MGW800

"La rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción
  • Elevada absorción de momentos
    El engranaje angular adaptado a la perfección le aporta a su aplicación la máxima robustez
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP30
  • Detector magnético
Carrera por mordaza37.5 [°]
Fuerza de agarre nominal270 [N]
Par de agarre protegido mediante muelle0.9 [Nm]
Par de agarre al cerrar3.8 [Nm]
Fuerza de agarre al cerrar270 [N]
Tiempo de cierre0.03 [s]
Tiempo de apertura0.06 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo18.4 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP30
Valor B10d10000000
Peso0.31 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  4. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803)
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  7. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  8. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos