MFS02-S-KHC-IL

Detectores magnéticos
Serie MFS
- Sensor de posición para detectar varias posiciones del pistón en cilindros neumáticos
- detección de posición continua en un rango de detección de hasta 50 mm
- Salida de datos analógica o mediante IO-Link
- elevada vida útil gracias a la ausencia de contacto y de desgaste
Datos técnicos
| Función de conmutación | IO-Link/analógico |
| Conexión | Cable con conector |
| Resolución | 0.01 [mm] |
| Intensidad de campo magnético requerida | 2 ... 20 [mT] |
| Precisión de repetición | 0.05 [mm] |
| Error de linealidad | 0.3 [mm] |
| Tensión de servicio | 13 ... 30 [V DC] |
| Tensión de salida | 0 ... 10 [V] |
| Corriente permanente | ≤200 [mA] |
| Consumo de energía máx. | 550 [mW] |
| Versión eléctrica | Conductor de 4 hilos DC |
| Caída de la tensión | ≤1,0 [V] |
| Histéresis configurable | Sí |
| Resistencia de carga mín. | 2 [kΩ] |
| Teach-in | Sí |
| Trayectoria configurable | Sí |
| Frecuencia de muestreo | 1 [ms] |
| Retraso de preparación | 0.175 [s] |
| Rosca de conexión | M8 |
| Número de contactos | 4 |
| Número de conductores x sección de conductor | 4x0,08 [mm²] |
| Longitud de sujeción | 25,0 [mm] |
| Longitud de cable | 0.3 [m] |
| Tipo de montaje | Salida de cable axial |
| Tipo Cilindro | Ranura C |
| Radio de flexión con tendido fijo mín. | 5xØ |
| Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 10xØ |
| Peso | 0.054 [kg] |
| Material de la carcasa | PA |
| Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Seguridad contra polarización inversa | Sí |
| Resistente a cortocircuitos | Sí |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| CEM según EN 60947-5-2 | Sí |
| Clase de protección | III |
| Valor MTTFd | 358 [a] |
| Valor TM | 20 [a] |
| Temperatura ambiente | -20 ... +70 [°C] |
| Interfaz de comunicación | IO-Link V1.1 |
| Detalle de la interfaz de comunicación | COM3 |
| Longitud de los datos de proceso | 32 [Bit] |
| Estructura de datos del proceso Posición | Bit 16 ... 31 |
| Señal de conmutación de la estructura de datos de proceso | Bit 0 ... 7 |
| Tiempo de ciclo | 1 [ms] |