GH62150-B

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

"La pinza robusta"

  • Posibilidad de dedos con una longitud hasta un 25 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
    La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas
  • Un rendimiento superior en más del 30 % comparado con equivalente existente en el mercado
    La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
  • Agarre asegurado de la pieza en caso de caída de presión mediante el elemento de sujeción, siempre y cuando la forma de agarre sea con dedos construidos de forma positiva (sólo para la variante GHK)
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Carrera por mordaza150 [mm]
Fuerza de agarre nominal1400 [N]
Fuerza de agarre al cerrar1400 [N]
Fuerza de agarre al abrir1100 [N]
Tiempo de cierre0.5 [s]
Tiempo de apertura0.5 [s]
Peso propio del dedo montado máx.2.5 [kg]
Longitud de los dedos máx.250 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo687 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Valor B10d10000000
Peso7.5 [kg]
Dedo universal de aluminio
Accesorios
Detalles
Dedo universal de acero
Accesorios
Detalles
Juego de partes sueltas para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Parte fija para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de aluminio
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de acero
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Juego de mordazas universal alumínio
Accesorios
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Carga de rectificadoras y fresadoras
Ventaja
  • Posibilidad de uso en las condiciones más adversas
  • Elevada protección IP
  • Protección frente a la penetración no intencionada de partículas
  • Fácil de limpiar
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Guía en T larga y precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto sincronizado a través de piñon
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad)
  8. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro