NJ8-E2S

Detectores inductivos
Serie NJ
- Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
- Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Datos técnicos
| Sensor-Ø | M8x1 [mm] |
| Distancia de detección asegurada Sa | 1,60 [mm] |
| Distancia de actuación asignada Sn | 2.00 [mm] |
| Distancia de actuación real Sr | 2.2 [mm] |
| Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
| Salida de conmutación | PNP |
| Función de conmutación | Contacto NA |
| Tensión de servicio mín. | 10 [V DC] |
| Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
| Tensión de servicio asignada | 24 [V DC] |
| Corriente de servicio asignada | 200 [mA] |
| Corriente nominal condicional de cortocircuito | 100 [A] |
| Capacidad de carga máx. | 500 [μF] |
| Corriente en vacío atenuada máx. | 9 [mA] |
| Corriente en vacío no atenuada máx. | 3 [mA] |
| Ondulación residual máx. | 15 [%] |
| Versión eléctrica | CC, corriente continua |
| Frecuencia de conmutación | 1500 [Hz] |
| Caída de la tensión | 2,5 [V] |
| Profunidad | 46 [mm] |
| Tipo de conexión | Conector |
| Tipo de conector | M8x1 |
| Tipo de montaje | enrasado |
| Resistente a cortocircuitos | Sí |
| Seguridad contra polarización inversa | Sí |
| Longitud de sujeción | 34,1 [mm] |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Material de la superficie activa | PBT |
| Par de apriete | 8 [Nm] |
| Norma básica | IEC 60947-5-2 |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP68 |
| Indicación de funcionamiento | Sí |
| Indicación de tensión de servicio | No |