PAE27X30LHFD-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Adjustable Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
Par de apriete de la tuerca de seguridad60 [Nm]
Velocidad de impacto máx.5.0 [m/s]
Velocidad de impacto mín.0.1 [m/s]
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo120000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo230 [J]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia230 [J]
Peso430 [g]
Rosca de amarreM27X3.0
Grado de durezaDuro
Carrera40 [mm]
LANG
Cabezalsin cabezal vástago corto
Fuerza sobre el tope fijo máx.17 [kN]
Lubricación sin silicona
MaterialAcero inoxidable
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno máx.45 [N]
Fuerza de retorno mín.26 [N]
Tiempo de reposición máx.0.6 [s]
ProtecciónAnillo de fieltro
SerieAdjustable Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1