NJ8-E2S-05

Detectores inductivos
Serie NJ
- Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
- Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Datos técnicos
Certificación | |
Norma básica | IEC 60947-5-2 |
Protección según IEC 60529 | IP68 |
Indicación de funcionamiento | Sí |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Indicación de tensión de servicio | No |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Tipo de conexión | Conector |
Tensión de servicio asignada | 24 [V DC] |
Corriente de servicio asignada | 200 [mA] |
Corriente nominal condicional de cortocircuito | 100 [A] |
Tensión de servicio mín. | 10 [V DC] |
Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
Versión eléctrica | CC, corriente continua |
Capacidad de carga máx. | 500 [μF] |
Corriente en vacío atenuada máx. | 9 [mA] |
Corriente en vacío no atenuada máx. | 3 [mA] |
Ondulación residual máx. | 15 [%] |
Salida de conmutación | PNP |
Frecuencia de conmutación | 3000 [Hz] |
Función de conmutación | Contacto NA |
Caída de la tensión | 2,5 [V] |
Par de apriete | 8.00 [Nm] |
Longitud de sujeción | 19,5 [mm] |
Distancia de actuación asignada Sn | 1.50 [mm] |
Tipo de montaje | enrasado |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Distancia de detección asegurada Sa | 1,20 [mm] |
Distancia de actuación real Sr | 1.5 [mm] |
Sensor-Ø | M8x1 [mm] |
Tipo de conector | M8x1 |
Profunidad | 30.0 [mm] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Material de la superficie activa | PBT |