LKE2505BS1


Serie LKE

  • Con eficiencia energética (biestable)
    Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V
  • Sistema electrónico integrado
    Accionamiento digital y señales de estado
  • Salida de cables flexible
    Para un uso máximo del espacio de construcción
Equipamiento/Opciones
  • Detección integrada
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR18… (rodillo)25R1851 (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR18… (rodillo)25R1853 (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR18… (rodillo)25R1821 (SNH)mostrar variante
Bosch RexrothR18… (rodillo)25R1824 (SLH)mostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1100 [N]
24 V DC 1.5 A
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción153.2
Rascador-
Peso1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Engranaje excéntrico
    Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Accionamiento eléctrico
    Para la generación de la fuerza de enclavamiento
  6. Taco de corredera
    Para colocación flotante
  7. Accionamiento de emergencia
    posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico
  8. Cable de conexión eléctrico
    accionamiento y suministro de corriente
  9. Tornillo de regulación
    corrección de la tolerancia de carriles