KBH6504BS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento de sujeción
Serie KBH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..HLZ | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 22700 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 253 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 16 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional