HK1505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1631 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1632 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 15 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Par de apriete | 4.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 24 |
Rascador | - |
Peso | 0.17 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa