HK2005KR

Elementos de sujeción | manual
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1631 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1632 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 20 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Par de apriete | 5.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 24 |
Rascador | - |
Peso | 0.22 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa
de acero niquelado quimicamente