PHE08X10NMFS-A

Datos técnicos
RoscaM8
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo4 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo10000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia5 [J]
SerieHigh Energy
DiseñoAmortiguadores industriales PowerStop
Cabezalcon cabezal de acero
Grado de durezaMedium
Carrera6 [mm]
Velocidad de impacto mín. 0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
Fuerza de retorno mín.2.5 [N]
Fuerza de retorno máx.4.5 [N]
Tiempo de ajuste de retorno del émbolo máx.0.15 [s]
Fuerza en la posición final máx.1 [kN]
Peso10 [g]