PSE08X10NSDD-A

Datos técnicos
RoscaM8
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo1.5 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo10000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia1.5 [J]
SerieStandard Energy
DiseñoAmortiguadores industriales PowerStop
Cabezalsin cabezal
Grado de durezaSoft
Carrera6 [mm]
Velocidad de impacto mín. 1.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.3.5 [m/s]
Fuerza de retorno mín.1.5 [N]
Fuerza de retorno máx.3 [N]
Tiempo de ajuste de retorno del émbolo máx.0.15 [s]
Fuerza en la posición final máx.1 [kN]
Peso9 [g]