WER3000LPL02-03


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferencianeumáticas
Rosca de conexiónG1/4"
Número de acoplamientos fluidos2
Presión de servicio máx.10 [bar]
Peso0.13 [kg]