SB100G

Mordazas de giro
Serie SBZ

"La superioridad"

  • Amortiguadores con tecnología de ranura helicoidal
    La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Transmisión de fuerza a través del juego de ruedas dentadas
    Las robustas ruedas dentadas ofrecen precisión, fiabilidad y duración y le garantizan un funcionamiento sin dificultades
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • Brida plana
  • Contrapeso sin accionamiento
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso2.7 [kg]
FD2000 [N]
FZ1200 [N]
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Eje de salida con doble rodamiento
    • para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Brida de salida
    • brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150)
  3. Transmisión de fuerza
    • engranaje robusto
    • preciso, fiable y de larga duración
  4. Detección de la posición
    • Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos
    • ajustable a través de activador de detección giratorio
  5. Accionamiento
    • cilindro neumático de doble efecto
  6. Racor regulador de caudal
    • para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro)
  7. Fijación y posicionamiento
    • varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Amortiguadores integrados y patentados
    • amortiguación de posiciones finales ajustable