PRN20-90-B

Rotores de láminas
Serie PRN

"La pinza rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda del freno hidráulico, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Eje de salida forjado
    Este eje no solo es robusto, sino que además puede adaptarse de forma individual
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Sensor inductivo
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Angulo de giro 90°
Datos técnicos
Angulo de giro90 [°]
Tolerancia del ángulo de giro0° / +4° [°]
Ángulo de arranque90 [°]
Par de giro2.1 [Nm]
Tiempo de giro0.14 [s]
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.10 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.-5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo34 [cm³]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.25 [kg]