PRN30-270

Rotores de láminas
Serie PRN

"La rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda del freno hidráulico, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Eje de salida forjado
    Este eje no solo es robusto, sino que además puede adaptarse de forma individual
Equipamiento/Opciones
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Sensor inductivo
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Angulo de giro 270°
Angulo de giro270 [°]
Par de giro4.1 [Nm]
Ángulo de arranque45 [°]
Tolerancia del ángulo de giro0° / +3° [°]
Tiempo de giro0.5 [s]
Presión de servicio2 ... 10 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo86 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d1500000
Peso0.51 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores estranguladores y antiretorno
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Brida plana
Accesorios
Detalles
Brida angular
Accesorios
Detalles
Limitador de giro
Accesorios
Detalles
Tornillo tope amortiguador
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo, M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles