NJ12-E2S

Detectores inductivos
Serie NJ

  • Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
  • Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Sensor-ØM12x1 [mm]
Distancia de detección asegurada Sa1,60 [mm]
Distancia de actuación asignada Sn2.00 [mm]
Distancia de actuación real Sr2.2 [mm]
Temperatura ambiente-25 ... +70 [°C]
Salida de conmutaciónPNP
Función de conmutaciónContacto NA
Tensión de servicio mín.10 [V DC]
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Tensión de servicio asignada24 [V DC]
Tensión de aislamiento asignada75 [V DC]
Corriente de servicio asignada130 [mA]
Corriente nominal condicional de cortocircuito100 [A]
Capacidad de carga máx.1000 [μF]
Corriente en vacío atenuada máx.25 [mA]
Corriente en vacío no atenuada máx.12 [mA]
Ondulación residual máx.15 [%]
Versión eléctricaCC, corriente continua
Frecuencia de conmutación1000 [Hz]
Caída de la tensión3,5 [V]
Profunidad44 [mm]
Tipo de conexiónConector
Tipo de conectorM8x1
Tipo de montajeenrasado
Resistente a cortocircuitos
Seguridad contra polarización inversa
Longitud de sujeción30,0 [mm]
Material de la carcasaCuZn niquelato
Material de la superficie activaPA12
Par de apriete15 [Nm]
Norma básicaIEC 60947-5-2
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67
Indicación de funcionamiento
Indicación de tensión de servicioNo
Protección de superficiesniquelado