DRV1-8X6

Racores estranguladores y antiretorno giratorio
Serie DRV
- Racores estranguladores y antirretorno ajustables para regular el aire de escape
- Óptimas para regular las velocidades en movimientos del émbolo
- Versión angular
Datos técnicos
Rosca de conexión | G1/8" |
Conexión de manguera Ø exterior | 6 [mm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
Medida i | 6 [mm] |
Medida L1 | 29 [mm] |
Medida L2 | 23.5 [mm] |
Medida L3 | 11 [mm] |