PRN300-270

Rotores de láminas
Serie PRN

"La pinza rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda del freno hidráulico, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Eje de salida forjado
    Este eje no solo es robusto, sino que además puede adaptarse de forma individual
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Sensor inductivo
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Angulo de giro 270°