SH-5

Rotores de láminas
Serie SH

"La pinza flexible"

  • 4 posiciones
    Gracias a las dos láminas controladas conjuntamente o por separado, consigue la mayor flexibilidad en el posicionamiento de la pieza
  • Elevado par de giro
    La relación perfecta entre espacio constructivo y par de giro reduce los cantos conflictivos y deja libre en la aplicación un espacio constructivo valioso
  • Ángulo de giro de 360°
    ¿Desea flexibilidad e individualidad en su aplicación? ¡Con el ángulo de giro ajustable de forma continua en 360° lo tendrá!
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Posicionamiento 4 posiciones
  • Ángulo de giro ajustable
Datos técnicos
Angulo de giro360 [°]
Par de giro paleta externa2.73 [Nm]
Par de giro paleta interna0.59 [Nm]
Tiempo de giro paleta externa0.8 [s]
Tiempo de giro paleta interna0.5 [s]
Precisión de repetición +/-3 [°]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.7 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo paleta externa14 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo paleta interna56 [cm³]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.52 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Posición inicial
    aire comprimido en A' y B': la paleta interna y la paleta externa se desplazan a la posición inicial
  2. Primera posición intermedia de 90°
    Aire comprimido en A y A‘: la paleta externa gira 90° hasta el tope externo
  3. Segunda posición intermedia de 90°
    Aire comprimido en B y B': la paleta externa gira 90° con el tope interno de vuelta a la posición inicial. La paleta interna gira 180° en sentido contrario
  4. Tercera posición intermedia de 90°
    aire comprimido en A y B: la paleta externa gira 90° con la paleta interna en la dirección de giro