ZK33

Tenazas de corte
Serie ZK
- Tipo de construcción plano
Reduce los cantos conflictivos y le permite una integración sencilla en su concepto de máquina - ¡La decisión es suya!
El alojamiento de las mordazas le ofrece la posibilidad de adaptar cuchillas estándar, dedos o su propia construcción - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad intransigente "Made in Germany" le garantiza hasta 5 millones de ciclos de agarre sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 9 [°] |
Par de agarre al cerrar | 110 [Nm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 6800 [N] |
Tiempo de cierre | 0.2 [s] |
Tiempo de apertura | 0.2 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.1 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 73 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.3 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Activador de detección
para la detección de la posición - Sujeción de dedos
para dedos, cuchillas, tenazas y similares individuales - Muelle integrado
ayuda para el retorno a la posición inicial de las pinzas (ZK33) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
a través de cuña y rodillos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto