ZK1030

Tenazas de corte
Serie ZK1000

  • Extremadamente ligera
    Esta ligereza le permite utilizar un eje de desplazamiento más pequeño y reduce así los costes totales de la aplicación
  • Integración del detector magnético
    Unas de las pocas tenazas de corte del mercado cuyas posiciones se detectan de manera segura para el proceso y pueden transmitirse al control
  • ¡La decisión es suya!
    Tanto si se trata de mazarota o de alambre de acero: entre la gran variedad de materiales y geometrías de corte siempre encontrará las cuchillas adecuadas
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en la apertura por muelle O
  • IP30
  • Detector magnético
Datos técnicos
Carrera por mordaza4.25 [°]
Par de agarre al cerrar14 [Nm]
Tiempo de cierre0.01 [s]
Tiempo de apertura0.1 [s]
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo5 [cm³]
Protección según IEC 60529IP30
Peso0.08 [kg]
Ø posible de corte plastico2 [mm]
Ø posible de corte cobre1 [mm]
Ø posible de corte acero0.5 [mm]
Ø posible de corte alambre de piano0.3 [mm]
Detalle de las ventajas
  1. juego de cuchillas
    gran campo de aplicación gracias a la gran diversidad de cuchillas de diferente geometría
  2. Muelle de recuperación
    para abrir las cuchillas
  3. Abrazadera de sujeción
    alojamiento para detector inductivo
  4. Detector magnético
    para la detección de la posición
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de simple efecto
  6. Carcasa
    Aleación de aluminio anodizado duro
  7. Fijación y posicionamiento
    a través de ajuste, rosca y contratuerca
  8. Abastecimiento de energía