PME04X05NHAD-B

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy
- Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
- Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
- Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
- Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
- Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
- Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
Vitesse d’impact max. | 1.2 [m/s] |
Vitesse d’impact min. | 0.1 [m/s] |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 2100 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 0.8 [J] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 0.8 [J] |
Poids | 2 [g] |
Raccord fileté M | M4X0.5 |
Degré de dureté | Hard |
Course | 4 [mm] |
NORMAL | |
Tête | Sans tête |
Force sur butée fixe max. | 0.2 [kN] |
Sans silicone | Oui |
Matériau | Inox |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de rappel max. | 2 [N] |
Force de rappel min. | 1 [N] |
Temps de réarmement max. | 0.15 [s] |
Protection | Racleur (NBR) |
Série | Mini Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |