PME04X05NMDS-B

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
Vitesse d’impact min.0.8 [m/s]
Angle d’impact max.2 [°]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu2100 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu0.8 [J]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence0.8 [J]
Poids2 [g]
Raccord fileté MM4X0.5
Degré de duretéMoyen
Course4 [mm]
NORMAL
TêteAvec tête en acier
Force sur butée fixe max.0.2 [kN]
Sans siliconeOui
MatériauInox
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel max.2 [N]
Force de rappel min.1 [N]
Temps de réarmement max.0.15 [s]
ProtectionSans protection
SérieMini Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]