NJ4-E2SK-01
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_NJ4-E2SK__SALL__AIN__V1.png)
Détecteur de proximité inductif
Série NJ
- Sans contact, sans usure et non court-circuitant
- Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Données techniques
Ø du câble | 4 [mm] |
Distance de détection assurée Sa | 1,21 [mm] |
Distance de détection nominale Sn | 1.50 [mm] |
Portée réelle Sr | 1.5 [mm] |
Température ambiante | -25 ... +70 [°C] |
Sortie de commutation | PNP |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Tension de service min. | 10 [V DC] |
Tension de service max. | 30 [V DC] |
Tension d'emploi nominale | 24 [V DC] |
Tension d'isolement nominale | 75 [V DC] |
Courant de fonctionnement nominal | 100 [mA] |
Courant de court-circuit nominal | 100 [A] |
Capacité de charge max. | 1000 [μF] |
Courant à vide amorti max. | 6 [mA] |
Courant à vide non amorti max. | 2 [mA] |
Ondulation résiduelle max. | 10 [%] |
Exécution électrique | CC, tension continue |
Fréquence de commutation | 5000 [Hz] |
Chute de tension | 2.0 [V] |
Profondeur | 27.0 [mm] |
Type de raccordement | Câble/Fiche |
Type de connecteur | M8x1 |
Câble-Ø D | 3.1 [mm] |
Longueur de câble | 0.3 [m] |
Type de montage | en affleurement |
Non court-circuitant | Oui |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Longueur de fixation | 26,0 [mm] |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau de la surface active | PBT |
Matériau gaine de câble | PUR |
Homologation | CE |
Norme de base | IEC 60947-5-2 |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Affichage de fonction | Oui |
Témoin de mise sous tension | Non |