NJ6.5-E2-01

Détecteur de proximité inductif
Série NJ
- Sans contact, sans usure et non court-circuitant
- Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Données techniques
Homologation | |
Norme de base | IEC 60947-5-2 |
Protection de IEC 60529 | IP68 |
Affichage de fonction | Oui |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Témoin de mise sous tension | Non |
Non court-circuitant | Oui |
Type de raccordement | Câble |
Tension d'emploi nominale | 24 [V DC] |
Courant de fonctionnement nominal | 200 [mA] |
Courant de court-circuit nominal | 100 [A] |
Tension de service min. | 10 [V DC] |
Tension de service max. | 30 [V DC] |
Exécution électrique | CC, tension continue |
Capacité de charge max. | 1 [μF] |
Courant à vide amorti max. | 7 [mA] |
Courant à vide non amorti max. | 2 [mA] |
Ondulation résiduelle max. | 10 [%] |
Sortie de commutation | PNP |
Fréquence de commutation | 5000 [Hz] |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Chute de tension | 2,5 [V] |
Longueur de fixation | 28,7 [mm] |
Quantité x section de conducteur | 3x0.14 [mm²] |
Distance de détection nominale Sn | 1.50 [mm] |
Type de montage | en affleurement |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Distance de détection assurée Sa | 1,20 [mm] |
Câble-Ø D | 3.0 [mm] |
Longueur de câble | 5 [m] |
Portée réelle Sr | 1.5 [mm] |
Ø du câble | 6.5 [mm] |
Profondeur | 30.0 [mm] |
Température ambiante | -40 ... +85 [°C] |
Matériau de la surface active | PBT |
Matériau gaine de câble | PUR |