Expired model GED1506O

Pinces concentrique trois mors
Série GED1500
Avantages en détail

- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
en acier rectifié fixation des mors de préhension - Came avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors - Entraînement
moteur réducteur 24VDC - Guidage
guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile - Détection de positionnement
mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité - Alimentation d‘énergie
Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé