Expired model GEH6180IL-03-A
Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL
Accessoires
Avantages en détail
- Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
Servocommande CC sans balais - Entraînement par pignon crémaillère
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant (uniquement version -03) - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
connecteur standard