KWH2514DS1A

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Betätigung | hydraulisch |
Haltekraft | 2200 [N] |
PLUS-Anschluss möglich | Nein |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
B10d-Wert | 10000000 |
Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
Öffnungszeit | 0.05 [s] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Funktion | klemmen |
Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
Montagerichtung | von vorne |
Abstreifer | ja |
max. Länge Klemmung | 106 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden