PAE20X15NHDK-A

Données techniques
FiletageM20
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu80 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu90000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence80 [J]
SérieAdjustable Energy
ModèleAmortisseurs industriels PowerStop
TêteAvec tête en plastique
Degré de duretéHart
Course15 [mm]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
Force de rappel min.16 [N]
Force de rappel max.26 [N]
Temps de retour du piston max.0.3 [s]
Force au niveau de la position finale max.10 [kN]
Poids140 [g]