PHE20X15LMDK-A
Données techniques
Filetage | M20 |
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 75 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 90000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 125 [J] |
Série | High Energy |
Modèle | Amortisseurs industriels PowerStop |
Tête | Avec tête en plastique |
Degré de dureté | Medium |
Course | 25 [mm] |
Vitesse d’impact min. | 0.8 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 2.2 [m/s] |
Force de rappel min. | 16 [N] |
Force de rappel max. | 26 [N] |
Temps de retour du piston max. | 0.5 [s] |
Force au niveau de la position finale max. | 10 [kN] |
Poids | 180 [g] |