PHE20X15LSDK-A

Données techniques
FiletageM20
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu70 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu90000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence100 [J]
SérieHigh Energy
ModèleAmortisseurs industriels PowerStop
TêteAvec tête en plastique
Degré de duretéSoft
Course25 [mm]
Vitesse d’impact min.1.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.3.5 [m/s]
Force de rappel min.16 [N]
Force de rappel max.26 [N]
Temps de retour du piston max.0.5 [s]
Force au niveau de la position finale max.10 [kN]
Poids180 [g]