PHE20X15NSBS-A
Données techniques
Filetage | M20 |
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 70 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 90000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 100 [J] |
Série | High Energy |
Modèle | Amortisseurs industriels PowerStop |
Tête | Avec tête en acier |
Degré de dureté | Soft |
Course | 15 [mm] |
Vitesse d’impact min. | 1.8 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 3.5 [m/s] |
Force de rappel min. | 16 [N] |
Force de rappel max. | 62 [N] |
Temps de retour du piston max. | 0.3 [s] |
Force au niveau de la position finale max. | 10 [kN] |
Poids | 150 [g] |