ZK1065

Pinces coupantes
Série ZK1000

  • Construction ultra légère
    Ce poids léger vous permet souvent d’utiliser un axe de déplacement plus petit et réduit ainsi le coût total de l’application
  • Détection par capteur magnétique intégrée
    Une des rares pinces coupantes sur le marché dont les positions peuvent être détectées avec fiabilité et transmises à la commande
  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Carotte d’injection ou fil d’acier : grâce à la diversité de formes et de matériaux de découpe, vous trouvez toujours les bons couteaux
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Ouverture à ressort O
  • IP30
  • Capteur magnétique
Données techniques
Course par mors13 [°]
Couple de préhension à la fermetrue400 [Nm]
Temps de fermeture0.1 [s]
Temps d'ouverture0.4 [s]
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle130 [cm³]
Poids0.67 [kg]
coupe Ø possible matière plastique11 [mm]
coupe Ø possible matière plastique dure8 [mm]
coupe Ø possible cuivre6 [mm]
coupe Ø possible acier4 [mm]
Avantages en détail
  1. Couteaux
    facilement interchangeables en fonction de l‘application
  2. Ressort de rappel
    pour l‘ouverture des couteaux
  3. Fixation pour détecteur
    support pour détecteur magnétique
  4. Capteur magnétique
    pour détection de position
  5. Entraînement
    vérin simple effet pneumatique
  6. Corps
    Alliage aluminium anodisé
  7. Fixation et positionnement
    par filetage contre-écrou et ajustement
  8. Alimentation d‘énergie