DEV06

Valvole di scarico rapido
Serie DEV
- Per una maggiore velocità dei pistoni
- Per ottenere uno scarico rapido, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria del cilindro
Dati tecnici
Tubo di collegamento Ø esterno | 6 [mm] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | -5 ... +50 [°C] |
Flusso durante la ventilazione | 250 [Nl/min] |
Flusso durante lo sfiato | 500 [Nl/min] |
Peso | 0.015 [kg] |