HWR2050F

Cambioutensile
Serie HWR2000

  • Cambiare in pochi secondi
    Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi
  • Trasmissione aria integrata
    Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi.
  • Protezione anti-caduta inclusa
    È esclusa una caduta involontaria del pezzo, il che significa la massima sicurezza per persone e macchina
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 50
Tipo di Azionamentomanuali
Alimentazione pneumatica8 [Numero di passaggi]
Alimentazione elettricaopzionale
Portata d'aria per ogni passaggio150 [l/min]
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Corsa di serraggio4 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0.01 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,02 [mm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia0.86 [kgcm²]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.23 [kg]
Serie HWR2000
Cambioutensile
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
  1. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
  2. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  3. Eccentrico per il serraggio
    con funzione di blocco a molla
  4. Meccanismo di serraggio
    permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  5. Fissaggio elementi di connessione
  6. Passaggio aria integrato
    Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili
  7. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
M12 5
Dettagli
M12 5
Dettagli
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
M8 4
Dettagli
M8 4
Dettagli
M12 8
Dettagli
M8 8
Dettagli
M8 8
Dettagli
M12 12
Dettagli
24
Dettagli
36
Dettagli
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
G1/4" 1
Dettagli
G1/8" 1
Dettagli
M5 2
Dettagli