ZMP30303-A-AR3-DL-SN

Eiettore a vuoto
Serie ZMP
- Potente
- Flusso di volume: 1364 l/min - 5456 l/min
- Consumo d'aria: 608 l/min - 2144 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Prestazioni eccellenti
Ideale per applicazioni con requisiti di portata estremamente elevati. È possibile integrare diverse connessioni per il vuoto.
Dati tecnici
Livello di vuoto max. | -92 [kPa] |
Flusso di volume | 1023 [l/min] |
Consumo d'aria a 2,2 bar | 291 [l/min] |
Consumo d'aria a 4 bar | 456 [l/min] |
Valvola di controllo dell'aria | Sì |
Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
Vacuostato digitale | Sì |
Silenziatore | Sì |
Livello di rumorosità max. | 60 [dB] |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Peso | 1.519 [kg] |