ZU2-WS-M5M

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Dati tecnici
Diametro2 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Filettatura di collegamentoM5 esterna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.003 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.01 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.015 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreBianco traslucido
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume0.003 [cm³]
Peso0.001 [kg]