NJ8-E2

Sensori induttivi
Serie NJ

  • senza contatto, privo di usura e anti-cortocircuito
  • diametri a partire da 3 mm
Dati tecnici
CollegamentoCavo con estremità aperta
Tipo di connessioneCavo
Numero condutture x sezione conduture3x0.14 [mm²]
Coppia di serraggio3 [Nm]
TipologiaSensori induttivi
Dimensioni costruttiveNJ
Lunghezza di fissaggio50,0 [mm]
Tensione d'esercizio nominale24 [V DC]
Corrente di esercizio misurata200 [mA]
Tensione nominale d'isolamento75 [V DC]
Tensione nominale d'isolamento250 [V AC]
Corrente di corto circuito nominale100 [A]
Distanza di commutazione della misurazione Sn1.50 [mm]
Tensione di esercizio10 ... 30 [V DC]
Tensione di esercizio mass.30 [V DC]
Tensione di esercizio min.10 [V DC]
Indicatore tensione d’esercizioNo
Temperatura di esercizio-25 ... +70 [°C]
Raggio di piegatura con installazione fissa min.3xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.5xØ
Tipo di montaggiocon supporto
Allestimento elettricoDC, corrente continua
Indicazione della funzione
Materiale della cassaOttone
Distanza di commutazione assicurata Sa1,20 [mm]
Peso0.01 [kg]
Norma baseIEC 60947-5-2
Isteresi0.225 %
Cavo Ø D3 [mm]
Lunghezza del cavo5 [m]
Resistente a cortocircuito
Capacità di carico mass.1 [μF]
Corrente a vuoto smorzata mass.7 [mA]
corrente a vuoto mass.8 [mA]
Corrente a vuoto non smorzata mass.2 [mA]
Protezione superficialenichelato
Distanza di commutazione reale Sr1.5 [mm]
Ondulazione residua max.10 [%]
Uscita di commutazionePNP
Frequenza di commutazione5000 [Hz]
Funzione di commutazioneContatto normalmente aperto (NO)
Resistenza a urti e vibrazioni30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Grado di protezione secondo IEC 60529IP68
Ø sensore8 [mm]
Caduta di tensione2,5 [V]
Profondità50 [mm]
Temperatura ambiente-25 ... +70 [°C]
Al sicuro da inversione di polarità
Materiale della superficie attivaPBT
Materiale della guaina caviPUR
Ripetibilità5,0 [%]
CertificazioneCE