GH6120-B

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

"Il Robusto"

  • Fino al 25% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
  • Più del 30% di potenza in più rispetto al benchmark
    L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
  • Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico (solo per la variante GHK)
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia20 [mm]
Forza di presa in chiusura470 [N]
Forza di presa in apertura340 [N]
Tempo di chiusura0.2 [s]
Tempo di apertura0.2 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.200 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo37 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  2. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto sincronizzati mediante ruota dentata
  7. Alimentazione
    possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità)
  8. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore