Unità multifunzione (specifica per il cliente)

Unità multifunzione
- Testa multifunzione modulare per l'implementazione delle più diverse funzioni sul modulo di lavorazione
- Strutturazione specifica del prodotto della testa multifunzione per ingombro e impegno nel cambio di utensili minimi
- Lavorazione di legno, materiali compositi e materiali plastici
- Unità per forare per la lavorazione di foratura singola e in serie
- Numero di mandrini e disposizione variabili, regolabili singolarmente
- Unità di presa e manipolazione per la movimentazione dei pezzi
- Gruppi di foratura di ogni tipo
- Mandrino motorizzato adattabile
- Modulo di montaggio per piedini
Dati tecnici
1 | |
Disposizione del mandrino | Forma a L |
Numero di mandrini | 17 |
Passo | 32 [mm] |
Senso di rotazione | diritto |
Unità di montaggio | Sì |
Unità di manipolazione | No |
Raffreddamento | Acqua |
Numero di giri massimo | 7500 |
Collegamento del motore | Integrato |
Peso | 87 [kg] |
Intervallo di manutenzione | 500 [h] |