ADP-80-000006-A
Comfort APPs
Serie ADP
- Adattamento della nostra tecnologia di movimentazione e dell'ecosistema MATCH - End-of-Arm a una varietà di robot
- Controllo completo direttamente sul ciondolo di autoapprendimento
- Controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
Dati tecnici
Adatto per | Produttore di robot |
Produttore di robot | DENSO |
Serie Robot | Serie VS, serie VM |
Controllore del robot | RC8A |
Comando | IO-Link |
Versione | Comfort App |
Incluso in SCM | No |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000006-A