NJ8-E2-01
기술 데이터
센서-Ø | 8 [mm] |
안전한 스위칭 거리 Sa | 1,60 [mm] |
정격 스위칭 거리 Sn | 2.00 [mm] |
실제 전환 간격 Sr | 2 [mm] |
주변 온도 | -40 ... +85 [°C] |
스위치 출력단 | PNP |
스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
최소전원전압 | 10 [V DC] |
최대전원전압 | 30 [V DC] |
정격 동작 전압 | 24 [V DC] |
정격 동작 전류 | 200 [mA] |
정격 단락 전류 | 100 [A] |
최대 허용 하중. | 1 [μF] |
최대 댐핑 무부하 전류. | 7 [mA] |
최대 비댐핑 무부하 전류. | 2 [mA] |
최대 잔여 파장. | 10 [%] |
전기 사양 | DC, 직류 전류 |
스위치 주파수 | 5000 [Hz] |
전압 강하 | 2,5 [V] |
깊이 | 30.0 [mm] |
연결부 종류 | 케이블 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 3x0.14 [mm²] |
케이블-Ø D | 3.0 [mm] |
케이블 길이 | 5 [m] |
설치 방식 | 동일 평면으로 평행 |
단락 방지 | 예 |
극성 반전 방지 | 예 |
첨부 파일 의 길이 | 29,0 [mm] |
하우징 재료 | 스테인리스강 |
활성 표면 재료 | PBT |
케이블 외피 재료 | PUR |
조임 토크 | 8.00 [Nm] |
허용 | CE |
기본 표준 | IEC 60947-5-2 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP68 |
기능 표시창 | 예 |
작동 전압 표시 | 아니오 |