ACS60150IL20-00-A

컴팩트 축
시리즈 AC

  • 높은 정밀도 및 부하 능력
    BLDC 모터는 볼(ball) 스크루 드라이브와 함께 정밀하고 역동적인 움직임을 보장합니다. 솔리드 블록에서 밀링된 일체형 슬라이드는 수백만 사이클에 걸쳐 더블 레일 캐리지와 함께 하중을 안정적으로 흡수합니다.
  • STO 기능을 탑재한 통합된 제어 전자 장치
    옵션인 안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)을 탑재한 통합된 제어 전자 장치(IO 링크 또는 CANopen 제어 선택 가능)는 추가적인 안전성을 제공합니다. 복잡한 배선 및 구성 작업이 생략되므로 응용 프로그램을 빠르게 사용할 수 있습니다.
  • 공간 절약 및 비용 효율적인 가동
    컴팩트한 외부 치수에도 불구하고 자유롭게 구성할 수 있는 이동 프로필의 모든 위치에서 슬라이드를 안전하고 에너지 효율적으로 고정하는 옵션 클램핑 요소를 통합할 수 있습니다.
장비/옵션
  • IP40
  • 위치 일치
  • 빠른 이동 속도
  • 강한
  • IO-Link
  • 클램핑 요소 통합(선택 가능)
  • 프로파일 레일 가이드
  • BasicStop 통합
  • 절대 선형 이동 측정 시스템
  • STO(선택 가능)
기술 데이터
스트로크, 조절 가능150 [mm]
동력종류전동식
드라이브BLDC 모터
제어IO-Link
이동 질량1.32 [kg]
정격 이송력 Fx150 [N]
최대 이송력 Fx270 [N]
최대 가속도17 [m/s²]
최고 속도1.00 [m/s]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
전원전압24 [V]
정격 전류7,0 [A]
최대 소비 전력14.0 [A]
작동 온도5 ... +50 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게4.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 두 개의 캐리지 레일
    두 개의 캐리지 레일과 일체형 슬라이드로 강한 힘과 토크를 흡수합니다 짧은 스트로크에서도 높은 내구성 및 우수한 윤활 성능
  2. STO 기능 선택이 가능한 통합 제어 전자장치
    통합 제어 전자 장치를 통해 공간, 비용 및 케이블 연결 비용 절감
  3. 전단 시스템
    최소한의 유지 보수로 최대한의 내구성 유지 가능
  4. 클램핑 요소(선택 가능)
    NC 디자인으로 안전성 향상 엔진 차단으로 에너지 및 비용 절감
  5. BLDC 모터가 장착된 볼(ball) 스크루 드라이브
    최대 5백만 사이클의 윤활 주기 좁은 공간에서 최대의 성능 제공 볼(ball) 스크루 드라이브를 통한 정밀하고 효과적인 동력 전달
  6. 절대 선형 이동 측정 시스템
    기준 이동 취소 최대의 정밀도로 개별 모션 프로필의 정확한 모니터링
  7. 하우징
    간섭 윤곽 없음 낮은 공간 필요 다양한 설치 옵션