ADS5003-02

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Totale veerkracht max. | 17 [N] |
Totale veerkracht min. | 11 [N] |
Gewicht | 0.023 [kg] |
Geschikt voor maat | GPD5003 |
Geschikt voor grijperversie | NC / NO / SC / SO |