CSTE01604
Technische gegevens
Aansluitingstype | Penetratietechnologie |
Aansluitschroefdraad | M12 |
Connectietype | Contactdoos / kabeluiteinde |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 5x1,50 [mm²] |
Aantal contacten | 5 |
Uitvoering | Recht |
Bouwwijze | CSTEANSL |
Nominale spanning | 60 [V] |
Buigradius voor vaste installatie min. | 7,5xØ |
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 10xØ |
Vlamvertragend | Ja |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Halogeenvrij | Ja |
Kabel-Ø | 8.7 [mm] |
Labellengte | 2 [m] |
Sleepkettinginzetstuk | 5 mln. cycli |
Geschikt voor sleepketting | Ja |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 16 [A] |
Torsie | +/-180°/m, < 2 milj. cycli |
Torsievrij | Ja |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal grijplichamen | TPU |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden